CT-S Kugelketten

Kunststoff Thermoplast und Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Kette

Kugelkette und Kupplungsköpfe Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt

Standardausführungen

Ring Edelstahl, NERINOX

  • CT-S-2A: Halteseil mit zwei Schlüsselringen.
  • CT-S-A: Halteseil mit Schlüsselring.
  • CT-S: Halteseil ohne Schlüsselringe.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

CT-S Ketten zeichnen sich durch eine große Flexibilität aus – in der Metall- wie auch in der polyethylen.

Sie werden vor allem in Kombination mit verschiedenen Arten von selbstsichernden Stiften eingesetzt, oder wenn man kleine Bauteile verliersicher machen möchte. So sind diese immer griffbereit.

CT-S-A - Mit Schlüsselring 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt