MDX-51 Drehknopf für Stellungsanzeiger

für Stellungsanzeiger DD51, DD51-E und DD51-E-RF, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Knopf

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, RAL 7021 (C9), orange, RAL 2004 (C2), oder grau, RAL 7035 (C3), matt, Montage durch Einpressen.

Kann bei Bedarf leicht vom Drehknopf entfernt werden, wenn dieser nicht am Stellungsanzeiger befestigt ist.

Standardausführungen

  • MDX-51-N: kein grafisches Symbol.
  • MDX-51-D: mit Pfeil zur Anzeige der Erhöhung im Uhrzeigersinn.
  • MDX-51-S: mit Pfeil zur Anzeige der Erhöhung gegen den Uhrzeigersinn.
Hinweis

Anwendungen

Der Drehknopf MDX-51 wurde für die Befestigung an mechanischen Stellungsanzeigern entwickelt  DD51 und elektronischen Stellungsanzeigern  DD51-E.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

CA.VCT: Kappe aus Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), in ELECOLORS-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Entfernen Sie die Schraube aus der Buchse des Stellungsanzeigers und ersetzen Sie sie durch eine längere Edelstahlschraube (M4x8 wird mitgeliefert).
  • Befestigen Sie den Drehknopf an der Buchse des Stellungsanzeigers indem Sie die neue Schraube in die Aussparung einpassen.
  • Befestigen Sie den Drehknopf mithilfe des Gewindestifts UNI 5929-85 mit Innensechskant und Ringschneide. Empfohlener Anzugsdrehmoment: 0.3 Nm
MDX-51-N - ohne grafisches Symbol 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt