ERZ. Verstellbare Klemmhebel

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), Grauschwarz (C1) RAL 7021, Orange (C2) RAL 2004, Grau (C3) RAL 7035, Rot (C6) RAL 3000, matt.

Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung.

Standardausführungen

Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®*.

Rückstellfeder Edelstahl AISI 302.

  • ERZ-A: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl, brüniert.
  • ERZ-SST: Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl 1.4305.
  • ERZ-p: Gewindestift und Halteschraube Stahl brüniert.
  • ERZ-SST-p: Gewindestift und Halteschraube, Edelstahl AISI 303.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Die Metallzähne des Zinkeinsatzes ermöglichen die Montage von metallischen Klemmelementen, welche im Fall von speziellen Anforderungen leicht maschinell geändert werden können.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.

Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).

* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt