ERX-SST-LP Adjustable handles

mit Verliersicherung, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

Druckknopf

Kunststoff Thermoplast, Schwarzgrau, Polierte Oberflache

Elastische Gabel und Haltefeder

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

Kette

Kugelkette und Kupplungsköpfe Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt

Ring Edelstahl, NERINOX

Befestigung mittels einer selbstschneidenden Schraube Ø4,8 mm UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

Standardausführungen

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.

  • ERX-SST-LP: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
  • ERX-SST-p-LP: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Gabel zwischen dem Hebel und dem elastischen Ring kann sich frei drehen. Der Spiralring verbindet die elastische Ringöse mit der Kette. Diese Ausführung ermöglicht eine ergonomische Nutzung des Griffs, ohne dass die Kette die Betätigung und Einstellung des Hebels behindert.

Ideal als Verliersicherung des Griffes.

Bei Anwendungen, bei denen die Befestigung der Kette höher als der Hebel liegt, wird empfohlen, die Kette locker zu lassen, um zu verhindern, dass der Ring den Hebel berührt.

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:

  • absolute elektrische Isolation
  • keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
  • komfortable Handhabung

Widerstandsfähigkeit

Verstellbare Klemmhebel werden für häufig wiederkehrende Spannvorgänge eingesetzt.

Die Belastbarkeit (z.B. bei wiederholtem Festziehen) des Griffs ist besonders wichtig - speziell die Belastbarkeit der Verzahnung welche die Anziehkraft vom Griff zum Gewindeelement (Buchse oder Stift) überträgt.

Für die Größe ERX.78 wurden umfangreiche Dauerversuche angestellt. Aus dem nebenstehenden Schaubild ist zu entnehmen, dass der Hebel z.B. bei einer Spannkraft von 490 N (aufgebracht am Hebelende) 100.000 Spannvorgänge ohne weiteres "aushält".

Durch den speziell glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast, widerstehen die verstellbaren Klemmhebel Belastungswerte, welche viel höher sind als jene, die unter normalen Arbeitsbedingungen entstehen.

ERX-SST-LP - Edelstahl-Buchse, Gewinde-Sackloch 
Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Zum Zurücksetzen während des Spannens heben Sie den Hebel an, um die Verzahnung des Spannelementes zu lösen und in die Ausgangsposition zurückzubringen. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Kugelkette in unterschiedlichen Längen.
  • Griff mit Haltekette CV-T aus Polyethylen schwarz.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt