RML-US Ungeschirmte Magnete Stabform

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • RML-US-AN: Magnet Aluminiun-Nickel-Kobalt (AINiCo), temperaturbeständig bis 450°C.
  • RML-US-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rohmagnete RML-US sind ungeschirmte Magnete in Stabform.

Diese Magnete werden gewöhnlich mittels Klebstoff.

Bei Anwendungen ohne Luftspalt haben Rohmagnete RML-US immer geringere Haftkräfte als Magnetsysteme RML 772) wo magnetische Abschirmung die Stärke der Haftkraft an der Oberfläche enorm erhöht.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.