ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durchgangsbohrung für Senkkopfschrauben
Material
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Haltemagnet, temperaturbeständig bis 80°C.
Buchse Stahl verzinkt.
Gummiauflage
Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 80 Shore A.
Standardausführung
Ein Durchloch für flache Senkkopfschrauben:
- RMS-SH-ND-1-BK: Gummiummantelung RAL 9011 schwarz.
- RMS-SH-ND-1-WT: Gummiummantelung RAL 9016 weiß .
Zwei Durchloch-Bohrungen für Senkkopfschrauben:
- RMS-SH-ND-2-BK: Gummiummantelung RAL 9011 schwarz.
- RMS-SH-ND-2-WT: Gummiummantelung RAL 9016 weiß .
Funktionen und Anwendungen
Rechteckige Haltemagnete in Scheibenform RMS-SH sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Die Gummiummantelung bietet einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben. Diese Magnete werden hauptsächlich bei empfindlichen Oberflächen eingesetzt.