RMS-SH Rechteckige Haltemagnete

Durchgangsbohrung für Senkkopfschrauben

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Haltemagnet, temperaturbeständig bis 80°C.

Buchse Stahl verzinkt.

Gummiauflage

Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 80 Shore A.

Standardausführung

Ein Durchloch für flache Senkkopfschrauben:

  • RMS-SH-ND-1-BK: Gummiummantelung RAL 9011 schwarz.
  • RMS-SH-ND-1-WT: Gummiummantelung RAL 9016 weiß .

Zwei Durchloch-Bohrungen für Senkkopfschrauben:

  • RMS-SH-ND-2-BK: Gummiummantelung RAL 9011 schwarz.
  • RMS-SH-ND-2-WT: Gummiummantelung RAL 9016 weiß .

Technische Daten der Haltemagnete.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rechteckige Haltemagnete in Scheibenform RMS-SH sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.

Die Gummiummantelung bietet einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben. Diese Magnete werden hauptsächlich bei empfindlichen Oberflächen eingesetzt.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt