mit Haken oder Ringöse
Material
Gehäuse Stahl (RMC) oder Edelstahl (RMC-SST), mit Haken oder Ringöse.
Standardausführungen
- RMC-HF: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 200°C.
- RMC-HF-SST: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 220°C.
- RMC-HF-A: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 200°C, mit Haken.
- RMC-HF-B: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 200°C, mit Ringöse.
- RMC-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 200°C.
- RMC-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C.
Funktionen und Anwendungen
Haltemagnete in Scheibenform RMC sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Durch die geringere magnetische Leitfähigkeit des Edelstahl-Gehäuses sind die Haftkräfte bei den Ausführungen RMC-HF-SST geringer als bei den Ausführungen aus Stahl verzinkt RMC.