Standardausführung
- RMX-US-SC: Magnet Samarium Cobalt (SmCo), temperaturbeständig bis 350°C.
- RMX-US-ND: Magnet Neodym, Eisen, Bor (NdFeB), temperaturbeständig bis 80°C, vernickelt.
- RMX-US-HF: Magnet Hartferrit, temperaturbeständig bis 250°C.
Funktionen und Anwendungen
Rohmagnete RMX-US sind ungeschirmte Magnete in Blockform.
Diese Magnete werden gewöhnlich mittels Klebstoff.
Wenn sie ohne Luftspalt verwendet werden, haben die ungeschirmten Magnete RMX-US schwächere Anziehungskräfte als Magnetsysteme, bei denen die magnetische Abschirmung die Stärke der auf die Oberfläche wirkenden Anziehungskraft deutlich erhöht.