HCX. Ölstandanzeiger

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Resistent gegen Erschütterungen, Lösungsmittel, Öle mit Zusätzen, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Benzin, Naphtha und Phosphorsäurenester.

Kontakt mit Alkohol oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln vermeiden.

Dichtungsringe

  • NBR: Gummi O-Ring.
  • FKM: O-Ring Gummi FKM (Viton®).

Empfohlene Rauheit der Dichtfläche Ra = 3 μm

* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.

Reflektor

Aluminium, weiß lackiert. Die Skala befindet sich außerhalb der Flüssigkeit, dadurch ist sie besonders geschützt.

Vor der Montage kann der Reflektor entfernt und mit Markierungen oder Zeichen (z.B. MAX-MIN) versehen werden.

Standardausführungen

  • HCX.: Schrauben Stahl verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben, NBR Dichtungsring.
  • HCX-SST: Schrauben Edelstahl(1.4305), Muttern und Unterlegschrauben Edelstahl (1.4301), FKM Dichtungsring.
  • HCX-VT: glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), Muttern und Unterlegscheiben Edelstahl 1.4301, NBR Dichtungsring.

Maximale Arbeitstemperatur

90 °C (mit Öl).

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Ultraschallverschweißung für eine perfekte Abdichtung.

Selbst bei seitlicher Betrachtung ist der Flüssigkeitsstand bestens sichtbar.

Das Schutzglas dient für eine bessere Sichtbarkeit des Flüssigkeitsspiegels.

Dank den SUPER-Thermoplast Schrauben können die HCX-VT Ölstandanzeiger bei korrossionsanfälligen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen rostfreier Edelstahl nicht notwendig ist.

Die spezielle Formgestaltung der SUPER-Thermoplast Schrauben ermöglichen ein optimales Anzugsmoment der Schrauben zu den Dichtungsringen.

Technische Daten

Der Ölstandsanzeiger hält in Labortests bei 23°C und Mineralöl-Typ (gemäß ISO 3498) gemessen, folgenden Druck stand: 18 bar (HCX.76 und HCX.127)12 bar (HCX.254).

Die SUPER-Thermoplast Schrauben ermöglichen einen maximale Arbeitsdruck von 5 bar bei 20°C und 2 bar bei 90°C.

Wenn der Ölstandanzeiger mit anderen Ölen oder Flüssigkeiten bzw. bei anderen Druck- und Temperaturbedingungen verwendet werden soll, kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung von ELESA.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Ölstandanzeiger mit 2 roten Schwimmern.
  • Anzeiger mit zylindrischen oder stufenförmigen (NBR- oder FKM-) Packungsringen (anstelle von OR) zur Befestigung an Behältern mit rauhen Oberflächen.
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Montage erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben und den Montagesatz für Ölstandanzeiger falls die Mutter von der Innenseite der Behälterwand nicht angebracht werden kann und wenn die Behälterwand nicht dick genug ist. Montagesatz für Ölstandanzeiger

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt