ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Aluminium

Standardausführungen
Aluminium glänzend:
- GN 743.1-A: mit Reflektor aus Thermoplast (PSU Polysulfon).
- GN 743.1-B: ohne Reflektor.
Aluminim, schwarz eloxiert:
- GN 743.1-AS: mit Reflektor aus Thermoplast (PSU Polysulfon).
- GN 743.1-BS: ohne Reflektor.
Sichtscheibe
ESG Sicherheitsglas
Ring
Gummi FKM VITON®*.
Maximale Arbeitstemperatur
180°C.
Funktionen und Anwendungen
Ölschaugläser GN 743.1 können bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. (Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor).
Zubehör auf Anfrage
Befestigungsmutter aus Messing GH. (nur mit Gasgewinden) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.
* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.