San - Antimicrobial
Aluminium
Material
Aluminium, matte Oberfläche sandgestrahlt, Radkranz gedreht und poliert.
Standardausführung
H7 Bohrung.
- GN 322-A: ohne Griff.
- GN 322-R: mit drehbarem Griff aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
- GN 322.3: mit Umleggriff aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Handräder mit Sicherheits-Kupplungssatz GN 000.5.
- GN 324 Handräder, kunststoffbeschichtet schwarz, matt.
- GN 322.7 Umleggriff-Handräder, Griff rückschwenkend.
- Keilnut in Übereinstimmung mit DIN 6885/1 Toleranz P9.
Technische Daten
Axiale und radile Rundlauftoleranz unter IT 12