San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast und Aluminium
Grifffüße
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.
Abschlussdeckel
- ECA.T: Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Verdrehsicherung
Eine Klemmmechanik zwischen Rohr und den Griffschäften beugtVerdrehungen während der Anwendung vor.
Standardausführungen
Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern.
- ETH-EP: Aluminiumrohr, Epoxyharz-Beschichtung, Metallflachspan grafitfarben, matt. Sehr beständig gegen Abnutzung, Risse und chemische Stoffe. Vermeiden Sie dauerhafte and längeren Kontakt mit kochendem Wasser und Dampf. Seitenstütze in grau-schwarz
- ETH-AN: Rohr Aluminium, naturfarben eloxiert. Seitenstütze in grau-schwarz
Empfohlener Anzugsdrehmoment:
- Empfohlenes Drehmoment bei der Montage von der Rückseite: 8 [Nm]
- Montage von der Bedienseite mit Bohrungs- oder Gewindeloch: 15 [Nm].
Ergonomie und Design
Der große Durchmesser des Rohrs bietet einen guten und komfortablen Griff; das Anti-Verdrehungs-Montagesystem der Rohrgriffschäfte wurden entworfen um eine kräftige und sichere Manövrierfähigkeit während der Anwendung zu gewährleisten.
Technische Daten
Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
Sonderausführungen auf Anfrage
Verschiedene Längen.
Zubehör auf Anfrage
- DS-ETH: Distanzstücke aus Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), um den Abstand zwischen Griff und der Montage-Oberfläche zu vergrößern.
- ECA.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen.
| Code | Artikelnummer | d2 | h | h2 | h4 | für Bügelgriffe | |
| 15251 | DS-ETH.35-16 | 4 | 16 | 101.5 | 12.5 | ETH.35 | 24 |
| 15253 | DS-ETH.35-32 | 4 | 32.5 | 118 | 15 | ETH.35 | 45 |