ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl, Hygienic Design
Material
1.4404 Edelstahl
Dichtungsring
- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
- F: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.
Standardausführungen
Gewinde-Sacklöcher.
- GN 429-MT-H: sandgestrahlt matt (RA < 0,8μ), H-NBR-Dichtungsring.
- GN 429-MT-E: sandgestrahlt matt (RA < 0,8μ), EPDM-Dichtungsring.
- GN 429-MT-F: sandgestrahit, matt (RA < 0,8µ), FKM-Dichtungsring.
- GN 429-PL-H: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- GN 429-PL-E: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
- GN 429-PL-F: Hochglanzpoliert (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring.
Funktionen und Anwendungen
Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen.
Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen. Die Version mit PL-Oberfläche entspricht ebenfalls den DGUV-Richtlinien.
Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.