LSX.A Stellfüße

Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Anbauteil

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Gewindespindel

Stahl verzinkt mit Sechskant.

Standardausführungen

  • LSX.A: ohne rutschfeste Gummiauflage.
  • LSX.A-AS: Fuße mit rutschfester Gummiauflage (Gummi SBR), am Fuß befestigt.
Hinweis

Eigenschaften

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde.

Unter normalen Bedingungen, muss jede Belastung (seitlich oder schräg), die die rutschfeste Gummiauflage beeinträchtigen könnte, berücksichtigt werden.

Unter sehr schwierigen Arbeitsbedingungen oder auf klebenden Oberflächen wäre die Ausführung LSX.A-AS mit rutschfester Gummiauflage (Gummi SBR) nicht optimal. In diesen Fällen siehe auch LS.A-AS.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt