L.652 T-Griffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • L.652-B: Buchse Messing, Sackloch oder Gewinde-Sackloch.

Schwarz, orange, gelb, rot und grün, matt.

  • L.652-p: Gewindestift Stahl verzinkt, Gewindeende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung: Die in der Tabelle angegebenen F Werte sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

L.652-B - Flächenbohrung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt