L.652-S Sicherheits T-Griffe

Einrasten durch Drücken, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt mit "PUSH" Tampoprint in grau. Kontakt mit Lösungsmitteln, Alkohol oder alkoholhaltigen Flüssigkeiten sollte vermieden werden, um den Tampondruck nicht zu beschädigen.

Abdeckkappe

Thermoplast, schwarz. Auf Anfrage und ab einer ausreichenden Menge kann sie in gelb RAL 1021 (Sicherheit) oder in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen, Kennzeichnungen oder Schriftzügen geliefert werden.

Standardausführungen

Glasfaserverstärktes Thermoplast Klemmelement mit Verzahnung und Halteschraube, schwarz, mit Rändelung auf dem vorstehenden Teil um erstmaliges Anziehen zu erleichtern. AISI 302 Edelstahl Torsionsfeder.

  • L.652-S-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • L.652-S-p: Gewindestift, Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Besonders geeignet wenn sich der Griff frei bewegen muss, um eine unbeabsichtigte Beeinträchtigung der Klemmvorgänge zu verhindern.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Verschiedene Gewindelängen.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Durch Niederdrücken des Griffs rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann. Beim "Loslassen" wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt