ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Selbstklebendes Abdeckplättchen
Aluminium, eloxiert
Standardausführungen
Sackloch. Montage mittels mitgelieferten Gewindestiften UNI 5929 (Gewindestifte mit Innensechskant und Abdeckkappe).
- IZP.: Drehknopf
- IZP+K: Drehknopf mit dreieckigem Index .
- IZP+GS: Drehknopf mit Standardgravierung, 20 Markierungen, Nummern von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend.
Lasergravierte Skalierungen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Die Front-Platte kann individuell mit Wörtern, Markierungen, grafischen Symbolen, etc. versehen werden
Auf der ebenen Oberfläche des Knopfes können sehr präzise Skalierungen graviert werden (siehe Andere).