CFM-PCN Scharniere

SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • CFM-PCN-SH: Durchgangslöcher für Senkkopfschrauben
  • CFM-PCN-B: Messingbuchsen mit Gewinde-Sackloch.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 245° (-65° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen), siehe Abb.1.

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFM-PCN-SH - Durchgangslöcher für Senkkopfschrauben 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dank der kompakten Größe lässt sich das Produkt leicht montieren.

Das Scharnier CFM-PCN kann kombiniert werden mit dem Scharnier mit integriertem Elektrokabel CFM-PC.

BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFM-PCN-SH - Durchgangslöcher für SenkkopfschraubenCFM-PCN-SH - Durchgangslöcher für SenkkopfschraubenCFM-PCN-SH - Durchgangslöcher für Senkkopfschrauben
BeschreibungMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFM.PCN-SH90023001100370012003500
CFM.PCN-B150027001000340010002600
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt