CFM-PC Scharniere

Mit integriertem Elektrokabel, Kunststoff Thermoplast, selbstverlöschend

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), selbstlöschend nach UL 94 V-0, schwarz, matt.

Achse

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid, PA) mit ausgezeichneten tribologischen Eigenschaften, schwarz.

Standardausführungen

Durchgangsloch für Senkkopfschrauben:

  • CFM-PC-SH-C-A+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang oben, Länge 3,5 oder 4 m, sowie 8-poliges Kabel mit Buchse und rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 oder 1 m.
  • CFM-PC-SH-C-C+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang unten, Länge 3,5 oder 4 m, sowie 8-poliges Kabel mit Buchse und rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 oder 1 m.
  • CFM-PC-SH-F-A+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang oben, Länge 3,5 m, sowie 8-poliges Kabel mit Buchse und rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 m.
  • CFM-PC-SH-F-C+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang unten, Länge 3,5 m, sowie 8-poliges Kabel mit rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 m.

Vernickelte Messingbuchsen mit Gewinde-Sackloch:

  • CFM-PC-B-C-A+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang oben, Länge 3,5 oder 4 m, sowie 8-poliges Kabel mit Buchse und rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 oder 1 m.
  • CFM-PC-B-C-C+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang unten, Länge 3,5 oder 4 m, sowie 8-poliges Kabel mit Buchse und rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 oder 1 m.
  • CFM-PC-B-F-A+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang oben, Länge 3,5 m, sowie 8-poliges Kabel mit Buchse und rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 m.
  • CFM-PC-B-F-C+B: 8-poliges Kabel mit axialem Ausgang unten, Länge 3,5 m, sowie 8-poliges Kabel mit rückseitigem Ausgang, Länge 1,5 m.
CFM-PC-B-C-C+B - Buchsen mit Gewindebohrung, Kabel unterer Ausgang 3,5 oder 4m, Kabel hinterer Ausgang 1,5 oder 1m 

Drehwinkel (Richtwert)

Max 245° (-65° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen), siehe Abb. 1.

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFM-PC-B-C-C+B - Buchsen mit Gewindebohrung, Kabel unterer Ausgang 3,5 oder 4m, Kabel hinterer Ausgang 1,5 oder 1m 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

  • Das Scharnier CFM-PC vereint die Funktion eines einfachen Scharniers mit der Möglichkeit, elektrischen Strom von einem Türpfosten zur angeschlossenen Tür zu leiten.
  • Freiliegende und unansehnliche Kabel sowie „Kabelanschlussbrücken“ sind somit nicht mehr sichtbar.
  • Schützt Kabel bei Bewegungen von Türen oder Konstruktionen und stellt sicher, dass sie nicht beschädigt werden oder sich verfangen. Geeignet für tragbare oder Labor-Prüfmittel, die häufig bewegt werden.
  • Die kompakte Größe und die unterschiedlichen Montage- und Kabelausgangsoptionen machen dieses Produkt einfach zu montieren.
  • Das 8-polige Kabel ermöglicht dem Benutzer die Verbindung mit verschiedenen Geräten wie Lampen, elektrischen Schlössern und Griffen mit elektrischem Schalter.
  • Das Scharnier CFM-PC kann kombiniert werden mit einem oder mehreren ergänzenden Scharnieren CFM-PCN (siehe Abb. 2) oder Rohrgriffen mit elektrischer Schaltfunktion EBR-SWM, EBR-SWB und M.2000-SWM. Bei horizontaler Türöffnung oder einem begrenzten Gewicht ist es möglich, nur ein Scharnier zu verwenden.
  • Minimal Biegeradius externer Kabel 30 mm.
CFM-PC-B-C-C+B - Buchsen mit Gewindebohrung, Kabel unterer Ausgang 3,5 oder 4m, Kabel hinterer Ausgang 1,5 oder 1m 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFM-PC-B-C-C+B - Buchsen mit Gewindebohrung, Kabel unterer Ausgang 3,5 oder 4m, Kabel hinterer Ausgang 1,5 oder 1mCFM-PC-B-C-C+B - Buchsen mit Gewindebohrung, Kabel unterer Ausgang 3,5 oder 4m, Kabel hinterer Ausgang 1,5 oder 1mCFM-PC-B-C-C+B - Buchsen mit Gewindebohrung, Kabel unterer Ausgang 3,5 oder 4m, Kabel hinterer Ausgang 1,5 oder 1m
BeschreibungMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFM.PC-SH700120070022008002300
CFM.PC-B700160080024008001300
Elektrische Eigenschaften
Elektrische Eigenschaften
 Form KabelFormverbinder
Außendurchmesser7.2 mm7.2 mm
Leiterquerschnitt8xAWG228xAWG22
Maximaler Spannungsbereich400 V30 V
Maximaler Strom4 A2 A
Sicherungsring-INOX AISI 316
UmmantelungPVCPVC
UL StylecRUus AWM STYLE 2587
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Kabel unterschiedlicher Längen.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Bohren Sie Löcher in den Rahmen und die Tür als Bohrschablone.
  • Die Seite des Scharniers mit dem rückseitigen Kabelausgang muss an der Tür montiert werden.
  • Das Scharnier darf weder für das maximale Öffnen noch für das Schließen der Tür als mechanischer Endanschlag verwendet werden. Aus diesem Grund müssen spezielle mechanische Anschläge angebracht werden, um die Bewegung der Tür zu begrenzen.
  • Die Anschlusskabel müssen immer gegen mechanische Beschädigungen geschützt werden.
CFM-PC-B-C-C+B - Buchsen mit Gewindebohrung, Kabel unterer Ausgang 3,5 oder 4m, Kabel hinterer Ausgang 1,5 oder 1m 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt