Durchmesser 27 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi
Material
Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Aluminiumhalterung.
Standardausführungen
- VVA-27-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- VVA-27-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- VVA-27-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- VVA-27-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- VVA-27-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
- VVA-27-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Funktionen und Anwendungen
Sie finden in der Verpackungsbranche Verwendung, insbesondere bei der Verpackung mit Kunststofffolien, sowie in der Papierverarbeitung zur Handhabung von Papierbögen.
Das Labyrinth an der Auflagefläche des Vakuumsaugers sorgt für einen besseren Halt des zu handhabenden Produkts. Insbesondere ermöglichen die Aussparungen eine gleichmäßige Verteilung des Vakuums auf der Produktoberfläche und verhindern das Einsaugen der Verpackungsfolie oder des Beutels in den Vakuumsauger.