GLA-1 Seitliche Rollengeländer für gerade Strecken

Kunststoff Thermoplast, Aluminium, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Profil

Aluminium eloxiert, naturfarben, matt

Führungsblöcke

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), weiß.

Bolzen

Edelstahl 1.4301

Rollenelement

Thermoplast (PE), grau

Standardausführungen

  • GLA-1-RS: mit Kugel-Kontaktrollen.
  • GLA-1-RC: mit zylindrischen Rollen.
  • GLA-1-RT: mit zylindrischen Kontaktrollen.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GLA-1 seitliche Rollengeländer sind selbsttragende Strukturen zur seitlichen Führung von Produkten auf Förderbandkonstruktionen (Abb. 1).

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

  • GLA-1-RS: für den Transport in Dosen oder Plastikboxen;
  • GLA-1-RC: für den Transport von Produkten aus Karton, für einen besseren Fluss;
  • GLA-1-RT: für den Transport von Produkten aus Glas, im Fall von Beschädigungen, können Verunreinigungen besser behoben werden.

Montiert geliefert, in Stangen von 1440 oder 3000 mm Länge

GLA-1-RT - Zylindrischer Kontaktrollen 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Seitliche Rollengeländer mit Rollen in unterschiedlichen Farben.
  • Seitlichen Rollengeländer mit Bolzen aus Thermoplast (POM).
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • BDG: Verbindungsschiene für Seitenführungen, Stahl verzinkt
  • TGL: Verschlusskappen für Führungen
  • PGL-1: Gleitschuh für seitliche Rollengeländer
  • MPG-V: Ankerschienenschraube Stahl verzinkt.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.