GN 4490 Kugelschnäpper

Zink-Druckguss-Legierung oder aus Edelstahl 1.4404.

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Bohrung für Senkkopfschrauben

  • GN 4490-ZD-A1: Zink-Druckguss-Legierung; Haltering (Feder) mit normaler Haltekraft aus Edelstahl 1.4310.
  • GN 4490-ZD-A2: Zink-Druckguss-Legierung; Haltering (Feder) mit verstärkter Haltekraft aus Edelstahl 1.4310.

Oberflächen Index:

  • SR: Epoxidharzbeschichtung grau RAL 9006, matte Oberfläche.
  • SW: Epoxidharzbeschichtung schwarz RAL 9005, matte Oberfläche.
  • GN 4490-NI-A1: Edelstahl 1.4401 LHC; Haltering (Feder) mit normaler Haltekraft aus Edelstahl, nichtrostend, 1.4571.
  • GN 4490-NI-A2: Edelstahl 1.4401 LHC; Haltering (Feder) mit verstärkter Haltekraft aus Edelstahl nichtrostend, 1.4571.

Kugelführung

Thermoplast (Polyacetal POM).

Kugeln

  • Edelstahl 1.4301 (Form ZD).
  • Keramik, Siliziumnitrid, schwarz (Form NI).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Kugelschnäpper GN 4490 werden im Allgemeinen für häufig betätigte Paneele und Türen verwendet, die sich leicht öffnen und schließen lassen sollen.

Die Kugelschnäpper bestehen aus einem Kugelgehäuse und einem Haltestück, das seitlich bzw. von vorne in das Kugelgehäuse eingerastet wird.

Die Einbaulage kann individuell vorgenommen werden.

GN 4490-ZD-A2 - Zink-Druckguss-Legierung, hohe Haltekraft der Feder. 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Kunststoffbeschichtung in mehreren Farben.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt