GVF Z14 gelagerte Tragrolle

für Friktionsförderrollen, Kunststoff Thermoplast, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Gehäuse und Außenbuchse

Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz

Schutzkappe

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau

Lager

Chromstahl.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Wälzeinheit für GVF Friktionsförderrollen werden an den Enden der Förderrollen angebracht(Abb. 1). Antriebsrad mit 14 Zähnen für die Rollenkette vom Typ DIN 8187-08-B1.

Empfohlene maximale Belastung: 200 [N].

GVF - Z14 gelagerte Tragrolle 
Sonderausführungen auf Anfrage

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Lager Edelstahl.
  • Ausführungen für Rohre mit einem Außendurchmesser von 60 mm und einem Innendurchmesser von 54,5, 56 und 57 mm.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt