LY.A-STP-HVD Wasserdichte Stellfüße

Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel SUPER-Thermoplast, Visually Detectable gemäß FDA-Norm

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Fuß

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), RAL 5005 Blau, blank (Ra < 0.8 μm).

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Gewindespindel

Glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), RAL 5005 Blau, mit Innensechskant und Einstellsechskant.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Dichtungsring

Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 70 +/- 5 Shore A, in Blau RAL 5005.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Rutschfeste Gummiauflage

NBR Gummi, 70 Shore A, wird montiert geliefert, schwarz.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der Fuß LY.A-STP-HVD (ELESA-Patent), wird montiert geliefert, geeignet für die Anwendung an Maschinen und Anlagen, die häufig mittels Wasserstrahl gereinigt oder unter Vorhandensein von Flüssigkeiten betrieben werden (geprüft nach IP65- und IP67-Standards).

Die hohlraumfreie Konstruktion, die glatte Oberflächenbeschaffenheit und die an der Spindel angebrachte Dichtung machen das Produkt nahezu vollständig luftdicht und gewährleisten maximale Reinigungsfähigkeit, indem sie verhindern, dass sich Staub oder Schmutz in den Verbindungsstellen zwischen Fuß und Gelenk des Produkts ablagern.

Technopolymer in Blau RAL 5005, zur leichten visuellen Erkennung bei unbeabsichtigter Lebensmittelkontamination.

Dank der Eigenschaften des Schafts aus SUPER-Thermoplast erreicht man neben der natürlichen Korrosionsbeständigkeit auch eine hohe Steifigkeit und mechanische Festigkeit.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage).

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

NT. Mutter Edelstahl 1.4301 oder Stahl verzinkt.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt