GN 509.6 Kugelrollen

Mit Innengewinde, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Specifications

Gehäuse

Stahl, gedreht S

verzinkt, blau passiviert

Laufkugel

  • Stahl, blank BL
  • Edelstahl 1.3541 NI
  • Kunststoff, Polyacetal (POM) KU

Tragkugeln

  • Stahl, blank bei Laufkugel BL / KU
  • Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI

Staubschutz bei Größe 22/30

Filz

Information

Information

Kugelrollen GN 509.6 werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.

Zur Befestigung verfügen die Kugelrollen an der Unterseite über ein Innengewinde. Die Traglast wird über den Gehäuseboden eingeleitet.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt