GN 114.8 Steckbolzen

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Bolzen

Edelstahl 1.4305.

Sperrklinken

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Feder

Edelstahl 1.4310

T-Griff

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz, mit Langloch für Kugelkette.

Einsatztemperatur bis 80 °C.

Druckknopf

Thermoplast (Polyacetal, POM), rot.

Einsatztemperatur bis 80 °C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Steckbolzen mit Axialsicherung GN 114.8 dienen zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauteile. Sie werden in der Regel als Lagerbolzen eingesetzt, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahlblech halten den Steckbolzen in axialer Position in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück.. Die Sperrklinken sind nicht zum T-Griff ausgerichtet.

GN 114.8 - Steckbolzen 
Zubehör

Zubehör

Um den Einsatz dieser Sperrbolzen zu optimieren, wurden entwickelt:

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Durch Drücken des Druckknopfes werden die beiden Sperrklinken eingezogen und der Bolzen kann herausgezogen bzw. eingesteckt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt