BAS3 Stativfüße

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • BAS3-A: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt.
  • BAS3-SST: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.

Montage an Gelenkfüßen

Durch die abgerundeten Formen sind die Fuß-Klemmverbinder leicht zu reinigen. In die Gewindebuchsen können Gelenkfüße LS.A, LV.A und LV.F eingeschraubt werden. LS.A, LV.A, LV.F.

Hinweis

Eigenschaften

Die rundlichen Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt