San - Antimicrobial
SRD.34813 Zylinderschrauben
Mit Torx-Antrieb, Thermoplast
Material
Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.
Funktionen und Anwendungen
Die Schraube entspricht in Form und Größe den Angaben von DIN 34813.
Der Torx-Antrieb verhindert ein Abrutschen der Werkzeugspitze und schützt so die Schraube vor Beschädigungen beim An- und Abschrauben.
Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das zudem korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für den Einsatz in der Industrie, der Luftfahrt, der Elektronik sowie in allen Bereichen, in denen eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist.
Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.