SRD.551 Gewindestift

Mit Schlitz, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Schraube entspricht in Form und Größe den Angaben von DIN 551 oder ISO 4766.

Da sie keinen Kopf hat, lässt sie sich vollständig in die Bohrung eindrehen und schließt bündig mit der Oberfläche ab.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das zudem korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für den Einsatz in der Industrie, der Luftfahrt, der Elektronik sowie in allen Bereichen, in denen eine Gewichtsreduzierung erforderlich ist.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt