AVFP Schwingungsdämpfungspolster

Mit rutschfeste Gummiauflage

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Geflechte

Edelstahl 1.4301

Platten

Gehärteter und vergüteter Stahl C43.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Vertiefung in der oberen Platte ermöglicht die Verwendung von Justierschrauben.

Die rutschfeste Gummiauflage ist so geformt, dass ein Verrutschen des Produkts auf dem Boden verhindert wird.

Wird üblicherweise bei Werkzeugmaschinen zur Isolation von Druckschwingungeneingesetzt.

Schwingungen können verursachen:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
  • Gesundheitsschäden;
  • Lärmentwicklung.

Geeignet für Anwendungen bei hohen Temperaturen oder in Anwesenheit von Ölen.

Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.

Die im Diagramm gezeigten Durchbiegungskurven wurden unter Verwendung von Durchschnittswerten durch statische Versuche ermittelt.

Die tatsächlichen Werte können um ca. ±10 % von den Werten in der Grafik abweichen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt