San - Antimicrobial
AVFD Schwingungsdämpfungspolster
Mit rutschfeste Gummiauflage
Geflechte
Edelstahl 1.4301
Platten
Gehärteter und vergüteter Stahl C43.
Funktionen und Anwendungen
Die Vertiefung in der oberen Platte ermöglicht die Verwendung von Justierschrauben.
Die rutschfeste Gummiauflage ist so geformt, dass ein Verrutschen des Produkts auf dem Boden verhindert wird.
Wird üblicherweise bei Werkzeugmaschinen zur Isolation von Druckschwingungeneingesetzt.
Schwingungen können verursachen:
- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.
Geeignet für Anwendungen bei hohen Temperaturen oder in Anwesenheit von Ölen.
Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien (auf Seite .
Die im Diagramm gezeigten Durchbiegungskurven wurden unter Verwendung von Durchschnittswerten durch statische Versuche ermittelt.
Die tatsächlichen Werte können um ca. ±10 % von den Werten in der Grafik abweichen.