GN 449.5 Schnappverschlüsse

mit oder ohne Schloss, mit Griffmulde, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Gehäuse, Klemmring und Griff

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

  • Polierte Oberfläche     PL
  • Zylinderschraube

Verschluss und Gegenhalter

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Standardausführungen

  • GN 449.5-OS: nicht abschließbar
  • GN 449.5-SC: mit Schloss

Schloss

Edelstahl 1.4401

Schlüssel

Messing, vernickelt

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Schnappverschlüsse GN 449.5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses, um das sichere Verschließen von Türen, Klappen und Abdeckungen zu gewährleisten.

Nach Herstellung der Montagebohrung, setzen Sie das Gehäuse ein und drücken Sie den Klemmring von hinten in Position. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.

Der Gegenhalter wird gemäß der Bemaßung rechtwinklig zum Schnappelement an das Türprofil oder den Rahmen montiert.

Die Schnappverschlüsse in Form SC werden jeweils mit einem Schlüssel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Der Schließmechanismus ist einheitlich, sodass alle Schlösser mit demselben Schlüssel geöffnet werden können.

GN 449.5-OS - nicht abschließbar 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt