San - Antimicrobial
Stahl
Material
Stahl C10, verzinkt.
Anbauteil
Stahl C10, verzinkt.
Innensechskantschraube mit Senkung für Zylinderhalterung
Stahl brüniert.
Zylinderbuchsen
Stahl gehärtet.
Zylinderkörper und –kopf
Aluminium.
Hebel
Edelstahl nichtrostend 1.4021.
Drehstifte und Seegerringe.
Stahl geschliffen und gehärtet.
Standardausführung
- PVB-AP: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
- PVB-EP: mit massivem Spannarm und Halteschelle.
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
Maximale Arbeitstemperatur
70°C
Andrückschrauben
Separat zu bestellen
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Die Funktionsprinzipien der Pneumatik-Spanner PVB sind dieselben wie bei den MVA., manuellen Spannern.
Sie sind alle mit einem Magnetzylinder ausgestattet, der über den Näherungsschalter PSWX (separat zu bestellen) sendet drive und/oder control Impulse während der Betätigung.
Alle Magnetzylinder sind mit einer automatischen Pneumatikbremse im hinteren Kopfteil ausgestattet.
Durch Schmierung bei der Montage wird die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Zylinders verlängert. Es wird empfohlen Durchflussregler einzusetzen, dadurch wir die Lebensdauer der mechanischen Komponenten erhöht.