GLF Lineare Seitenführungen

Flaches Profil, Edelstahl, PEEK

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Edelstahl 1.4301 mit Ummantelung aus Kunststoff Thermoplast (PEEK), grau.

Haltewinkel

Aluminium, eloxiert

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die GLF Seitenführungen werden für die seitliche Führung von Gebinden mit Schrumpffolie aus Polyethylen auf Förderbändern eingesetzt. Die PEEK-Ummantelung sorgt für einen maximalen Rollwiderstand des Produkts. Zur Verwendung bei hohen Temperaturen geeignet.

Dicke der Ummantelung min. 40 μ, max. 50 μ.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLF - Lineare Seitenführungen 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • GGLF: Lineares Führungsgelenk.
  • BDG: Verbindungsplatte für seitliche Rollenführungen.
  • MPG-P: Führungs-Befestigungsbolzen.
  • MPG-V: Führungsschienenhalter
  • PGL-1: Gleitschuh für seitliche Rollenführungen.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt