GCF Lineare mittige Führungen

Flaches Profil, Edelstahl, PEEK

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Edelstahl 1.4301 mit Ummantelung aus Kunststoff Thermoplast (PEEK), grau.

Haltewinkel

Aluminium, eloxiert

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die mittigen GLF Führungen werden für die seitliche Führung von Gebinden mit Schrumpffolie aus Polyethylen auf Förderbändern eingesetzt. Die PEEK-Ummantelung gewährleistet einen minimalen Rollwiderstand des Produkts und eignet sich auch für Hochtemperaturanwendungen.

Dicke der Ummantelung min. 40 μ, max. 50 μ.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GCF - Lineare mittige Führungen 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • BDG: Verbindungsplatte für seitliche Rollenführungen.
  • TGLF: Verschlusskappen für Führungen
  • GGLF: Lineares Führungsgelenk.
  • PGC-2: Gleitschuh für zentrale Rollengeländer
  • MPG-P: Ausführung Haltestab.
  • MPG-V: Ankerschienenschraube Stahl verzinkt.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt