UTB-SST-ESD Kugelrollen

Leitfähiger Kunststoff Thermoplast ESD

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Gehäuse aus leitfähigem Spezial-Thermoplast, schwarz; Durchgangswiderstand <10 5 Ωcm, Testverfahren nach DIN IEC 93, Oberflächenwiderstand <10 5 Ω, Testverfahren nach DIN 53482.

Laufkugel aus 316 Edelstahl

Schale und Tragkugeln aus 316 Edelstahl.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

UTB-SST-ESD Kugelrollen sind besonders geeignet für Anwendungen in in Übertragungs- und Fördereinheiten oder am Ende von Fertigungslinien.

Sie ermöglichen lineare als auch rotierende Bewegungen für maximale Bewegungsmöglichkeit (siehe Technische Daten).

Dieser spezielle leitfähige ESD-Thermoplast verhindert eine elektrostatische Aufladung.

Die UTB-SST-ESD Kugelrollen sind deshalb für Anwendungen in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) geeignet.

Die selbstschmierende Thermoplaststruktur sorgt für maximale Sauberkeit, da sie keine Öl-oder Fettschmierung erfordert.

Die Edelstahlkugel kommt bei Lasten mit scharfen und abgewinkelten Oberflächen zur Anwendung.

Da die Elemente aus korrosionsbeständigen Materialien bestehen, können selbst regelmäßige Waschvorgänge problemlos durchgeführt werden.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

GN 509.3: Federringe in Edelstahl für einfache, schnelle Montage und Demontage der UTB-SST-ESD-Rollen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt