San - Antimicrobial
ERX-CR Verstellbare Klemmhebel
Kunststoff Thermoplast, verchromt
Griffkörper
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), verchromt, glänzend.
Druckknopf
Kunststoff Thermoplast, schwarz, glänzend.
Standardausführung
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
Funktionen und Anwendungen
Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:
- keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
- komfortable Handhabung
Beständigkeit gegen chemische Mittel
Die verchromte Oberfläche ist gegen Kratzer und Stöße resistent. Labortests (bei 23°C) ergaben, dass die verchromte Oberfläche gegen Meerwasser, Reinigungsmittel, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlorlösungen resistent ist.
Sonderausführungen auf Anfrage
Buchsen mit unterschiedlichen Gewinden.
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.