Kunststoff Thermoplast, selbstverlöschend
Material
- Griffkörper: Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß UL-94 V0, selbstverlöschend, schwarz, matt.
- vordere Abdeckkappe: Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß UL-94 V0, selbstverlöschend, schwarz.
- Druckknopf: Kunststoff (Polyamid PA), hellblau.
Schalter mit Knopf
Vier elektrische 2 NO + 2 NC Schleichkontakte mit Doppelunterbrechung Zb geformt (siehe IEC EN 60947-5-1).
Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, d.h., sie werden bei der Betätigung auf jeden Fall getrennt und haben dabei keine Hysterese. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar. (Siehe Schaltwegdiagramm).
Die Kontaktelemente garantieren eine Selbstreinigung der Silberlegierungen.
Standardausführungen
Messingbuchsen, M6-Gewinde-Sacklöcher für Befestigung an der Rückseite.
M12x1-8-poliger Kunststoff-Steckverbinder, Anschluss hinten.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 Öffner (NC)+2 Öffner (NO).
8-polige Kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517, Anschluss unten, Kabelbiegeradius > 70 mm
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 Öffner (NC) + 2 Öffner (NO), Kabel Länge 2.5 m.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 Öffner (NC) + 2 Öffner (NO), Kabel Länge 5 m.
IP Schutzart
Schutzart IP67 und IP69K, siehe Tabelle EN 60529.
| Mechanische Eigenschaften | Elektrische Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Form der Kontakte: Ag 999 | Thermischer Nennstrom lth | Kabel 4 A | ||||
| Stecker 2.5 A | ||||||
| Isolations-Nennspannung UI | Kabel: 250 Vac | |||||
| Max. Betätigungshäufigkeit: 3600 Zyklen/Stunde * | Stecker: 30 Vac/Vdc | |||||
| Kurzschlussschutz: 4A 500V gG | Widerstand zwischen Kontakten: 25 mΩ | |||||
| Mechanische Lebensdauer: 10 Millionen * | Gebrauchskategorie (Kabel) | |||||
| le/AC-15 ** | 24V-50/60 Hz | 4A | ||||
| 240V-50/60 Hz | 3A | |||||
| le/DC-13 * | 24V-d.c. | 2A | ||||
| 240V-d.c. | 0.4A | |||||
| Betätigungskraft : 30N | Gebrauchskategorie (Steckverbinder) | |||||
| Kabelbiegeradius > 70 mm | le/DC-13 (nach IEC 60947-5-1) | 24V-d.c. | 2A | |||
| B10D: 20 Millionen Betätigungen | Verschmutzungsgrad: 3 | |||||
* gemäß Norm EN 60947-5-1
** gemäß Norm EN 60945-5-1
Funktionen und Anwendungen
Der Bügelgriff M.2000-SWM ist eine ideale Kombination aus Ergonomie, Funktionalität und Kompaktheit.
Neben seiner Funktion als Griff vereint er in einem einzigen Produkt die Funktion eines Signallichts und die eines Schaltkastens mit Schließer- oder Öffnerkontakten.
Er kann in ein Sicherheitssystem integriert oder einfach als Steuergerät zum Betrieb elektrischer Geräte verwendet werden.
Mitarbeiterschutz: Der positiv wirkende Schalter (Öffner, NC) sorgt dafür, dass der Stromkreis ordnungsgemäß unterbrochen wird.
Wird ein Winkelstecker als Erweiterung verwendet, ist der Kabelausgang wie in Abb. 1 gezeigt.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
CE-Konformitätserklärung
Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:
- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU (EMC) Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
- 2011/65/EU (RoHS) Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten: EN 60947-5-1:2017
Sonderausführungen auf Anfrage
- Elektrischer Schnellspannkontakt.
- Griff ohne IP69K, mit reduzierter Betätigungskraft (15 N). Für eine Bestellung fügen Sie bitte das Suffix -N15 an den Code und die Beschreibung der gewünschten Standardausführung an.
Andere Standardausführungen
M.2000: Einzelner Bügelgriff ohne Schalter.
M.2000-LD: Bügelgriffe mit LED Anzeige.
M.2000-SWM-LD: Bügelgriffe mit monostabiler Schaltfunktion und LED Anzeige.