San - Antimicrobial
DIN 7979 Zylinderstifte
Mit Innengewinde, Stahl
Form
- Form D: gehärtet
Stahl ST
- Gehärtet (HRC 60 ±2)
- Passmaß d1 geschliffen, blank
Information
Zylinderstifte DIN 7979 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.
Sie werden in der Regel in Verbindung mit Durchlöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen. Durch die tangentiale Abflachung kann die verdrängte Luft aus der Bohrung entweichen.
Der Zylinderstift lässt sich über das Innengewinde mithilfe eines Abziehers oder Gleithammers demontieren. Die Schutzsenkung d3 am Gewinde schützt dieses vor Beschädigungen bei der Montage.
Die Abmessungen entsprechen der ISO 8735. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.