DT.464-SB Gerändelte Verriegelungsknöpfe

Mit Kugelzapfen, SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).

Funktionen und Anwendungen

Die Knöpfe DT.464-SB haben die gleichen Maße wie die Stahlknöpfe nach DIN 464.

Können in Verbindung mit den Druckstücken GN 631 für verschiedene Verriegelungssysteme verwendet werden.

  • Korrosionsbeständig.
  • Beständigkeit gegen Chemikalien.
  • Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
  • Hohe mechanische Festigkeit.
  • Leicht: fünfmal leichter als Stahl.

Bei speziellen Tests mit über 100000 Durchgängen zeigte sich, dass der Griff stets die gleiche Leistung erzielte.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.