San - Antimicrobial
für leitende und nicht leitende Flüssigkeiten
Hülse
Messing.
Elektrode
Kupfer-Zink-Legierung (Cu-Zn), mit PTFE-Ummantelung.
Buchse (DIN 43650 C)
Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz, mit integrierter Kabelverschraubung und Kontakthalter.
Schutzart IP65, gemäß EN 60529 ).
Stecker
Steckverbinder M12x1 – 4-polig mit Gewinde aus Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz, matt.
Schutzart IP 67.
Für die korrekte Installation siehe Warnhinweise
Standardausführungen
- HSC-W-A: für elektrisch leitende Flüssigkeiten, elektrischer NPN-Ausgang aktiviert
- HSC-W-D: für elektrisch leitende Flüssigkeiten, elektrischer NPN-Ausgang deaktiviert
- HSC-O-A: für elektrisch nichtleitende Flüssigkeiten, elektrischer NPN-Ausgang aktiviert
- HSC-O-D: für elektrisch nichtleitende Flüssigkeiten, elektrischer NPN-Ausgang deaktiviert
- KN: Suffix, das bei Versionen mit Stecker M12x1 hinzugefügt werden muss.
Maximale Betriebstemperatur
-30 / +125°C.
Maximaler Betriebsdruck
50 bar.
Funktionen und Anwendungen
Geeignet für die Erkennung von elektrisch leitenden Flüssigkeiten wie Wasser und nichtleitenden Flüssigkeiten wie Öl/Diesel.
Die Sensor-Aktivierungsverzögerung von 4 Sekunden entspricht der Zeit, die zwischen der Erkennung des Füllstands im Tank und dem Senden des Signals an die SPS vergeht.
Die für die Kalibrierung der Ausgangssignalhysterese erforderliche Differenz wird ausgehend vom Eingriffspunkt (l1) berechnet und entspricht dem virtuellen Eingriffspunkt, der durch Addition des Werts der Differenz zum Wert l1 ermittelt wird.
Der Sensor kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Körper aus Edelstahl 1.4401.
- Länge der Sonde: 90 mm
- Optionale Voreinstellung der Aktivierungsverzögerung zwischen 1 und 10 s.
- Optionale Voreinstellung der Kalibrierungsdifferenz zwischen 0 und 5 mm.
- Außengewinde zylindrisches Rohrgewinde UNI 228/1 oder konisches Rohrgewinde UNI 7/1.
Montageanleitung
- Entfernen Sie den Steckverbinder vom Sensor, indem Sie die Feststellschraube am Steckverbinder lösen. Nehmen Sie die Kontakthalter heraus und lösen Sie die Kabelverschraubung.
- Stecken Sie das Kabel in den (standardmäßigen) Steckverbinder und schließen Sie die Drähte an die Klemmverbinder an, wie in den Verdrahtungsanweisungen angegeben.
- Anschlussklemmen und Kabelanschluss auf die Kontakte des Ölstandanzeigers schieben und mit der Befestigungsschraube sichern.
- Schrauben Sie den Steckverbinder an den Sensor und ziehen Sie dann die Kabelverschraubung fest.
| Elektrische Eigenschaften | |
| Beschreibung | Eigenschaften |
| Stromversorgung | 15 – 35 Vcc |
| Vom internen Schaltkreis aufgenommener Strom | 5 mA |
| Elektrische Leistung | Push - Pull |
| Max. Last | 3W |
| Aktivierungsverzögerung | 4 sec |
| Differenzialschalteinrichtung | 3 mm |
Funktion und Wartung
Die Füllstandmessung basiert auf der Veränderung der elektrischen Kapazität im Tank. Die Füllstandsonde und die Metallwand fungieren wie ein Kondensator, dessen elektrische Kapazität sich je nach Menge des im Tank enthaltenen Produkts bzw. der Flüssigkeit verändert.
Mit zunehmendem Füllstand im Tank erhöht sich die elektrische Kapazität der Sonde entsprechend.
Ein leerer Tank hat zum Beispiel eine geringere elektrische Kapazität, während ein voller Tank eine höhere hat.
Der Sensor kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden (Abb. 1).
Es wird empfohlen, den Zustand der Elektrode und ihrer Ummantelung regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf mit nicht korrosiven Flüssigkeiten zu reinigen.
Warnhinweise
Vermeiden Sie bei beiden Installationsmöglichkeiten (horizontal an der Seite des Tanks oder vertikal) lange Anschlussschläuche, um die Bildung von Kondenswasser und die Ansammlung von Rückständen zu verhindern, die die Erkennung beeinträchtigen könnten.