DT.653-AV Drehknöpfe
Zum Schrauben mit Schraubendreher, SUPER-Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).
Funktionen und Anwendungen
Die Knöpfe DT.653-AV haben die gleichen Maße wie die Stahlknöpfe nach DIN 653.
Der Schlitz im Oberteil ist eine ideale Halterung beim Festziehen mit einem Schraubendreher.
- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Leicht: fünfmal leichter als Stahl.
Das kleine Loch am Ende des Gewindes ist aus technischen Gründen vorhanden.
Bei speziellen Tests mit über 100000 Durchgängen zeigte sich, dass der Griff stets die gleiche Leistung erzielte.