DT.464 Rändelmuttern

mit Druckstück, Knopf aus SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).

Funktionen und Anwendungen

Die Knöpfe DT.464 haben die gleichen Maße wie die Stahlknöpfe nach DIN 464.

  • Korrosionsbeständig.
  • Beständigkeit gegen Chemikalien.
  • Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
  • Hohe mechanische Festigkeit.
  • Leicht: fünfmal leichter als Stahl.

Das kleine Loch am Ende des Gewindes ist aus technischen Gründen vorhanden.

Bei speziellen Tests mit über 100000 Durchgängen zeigte sich, dass der Griff stets die gleiche Leistung erzielte.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt