San - Antimicrobial
GN 565-SMA Bügelgriffe
Aluminium, antibakteriell beschichtet
Material
Aluminium, Ovalprofil, mit antibakterieller Kunststoffbeschichtung, RAL 9005, schwarz.
Standardausführung
Gewinde-Sacklöcher.
Funktionen und Anwendungen
Die Griffe GN 565-SMA sind mit einem auf Silberionen-Basis ausgestatteten und damit antibakteriell wirkenden Pulverlack beschichtet.
Das Wirkprinzip verringert die Kontamination von Oberflächen innerhalb von 24 Stunden, sodass schließlich weniger als 1 % der Bakterien und weniger als 5 % der Viren überleben.
Sie werden im Allgemeinen im Gesundheitswesen, in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien usw. eingesetzt.
Sonderausführungen auf Anfrage
Andere Längen und Farben als die Standardausführungen.