SFW-AF+a Belüftungsdeckel
Kunststoff Thermoplast, hohe Filterleistung, mit Doppelventil, Spritzschutz und flachem Ölmessstab
Deckel
Thermoplast Polyamid (PA), schwarz (RAL 9005), matt, lasergravierte grafische Symbole.
Verbindungsstück mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Spritzschutz und Sechskantmutter, schwarz, halb-matt.
Dichtungsring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Überdruckventil
Thermoplast mit Gummi NBR (Perbunan) O-Ring.
Feder Edelstahl, öffnet sich ab 0.350 bar.
Unterdruckventil
NBR-Gummi und Edelstahl-Feder.
Öffnet sich bei rund 0.03 bar.
Luftfilter
Polyester mit einer Filtrationsrate von 3 µm (Effizienz > 98 %).
Ölmessstab
Flacher Teil aus phosphatiertem Stahl (maximale Sichtbarkeit des Flüssigkeitsstands).
Auf Anfrage und bei ausreichender Bestellmenge kann der Ölmessstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Linien geliefert werden.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Eigenschaften
Die SFW-AF Belüftungsdeckel (eingetragenes Design) halten einen Druckluftspeicher über dem Ölstand innerhalb der in der Konstruktionsphase festgelegten Grenzen, um eine Verformung der Tankwände zu vermeiden. Vorteile:
- reduziert das Luftvolumen, welches in den Behälter nachströmt und hält Öl und Filter sauber;
- verbessert Saugpumpeneffekt unter Arbeitsbedingungen und reduziert die Kavitationserscheinung;
- verhindert, dass Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes;
- reduziert Schaumaufkommen in der Flüssigkeit.
Die SFW-AF Belüftungsdeckel verfügen über eine spezielle Innengeometrie, die das Auslaufen der Flüssigkeit nach außen verhindert.
Das Sechskantprofil am Gewindeanschluss ermöglicht es, mit einem Schraubenschlüssel ein höheres Anzugsdrehmoment auf die Kappe auszuüben, wodurch eine bessere Kompression der Dichtung gewährleistet wird.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Schwarze Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Orangefarbene Abdeckkappe.
- Orangefarbene Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Gelbe Abdeckkappe.
- Gelbe Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Der Ölmessstab kann in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN/MAX-Strichen geliefert werden.