ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SFP-AF+a Belüftungsdeckel
Kunststoff Thermoplast, hohe Filterleistung, mit Spritzschutz und flachem Ölmessstab
Deckel
Thermoplast Polyamid (PA), schwarz (RAL 9005), matt, lasergravierte grafische Symbole.
Verbindungsstück mit Gewinde
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Spritzschutz und Sechskantmutter, schwarz, halb-matt.
Dichtungsring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Luftfilter
Polyester mit einer Filtrationsrate von 3 µm (Effizienz > 98 %).
Ölmessstab
Flacher Teil aus phosphatiertem Stahl (maximale Sichtbarkeit des Flüssigkeitsstands).
Auf Anfrage und bei ausreichender Bestellmenge kann der Ölmessstab auch in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN./MAX. Linien geliefert werden.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Eigenschaften
Die SFP-AF Belüftungsdeckel (eingetragenes Design) sind nach einer speziellen Innengeometrie gefertigt, die das Auslaufen der Flüssigkeit nach außen verhindert.
Das Sechskantprofil am Gewindeanschluss ermöglicht es, mit einem Schraubenschlüssel ein höheres Anzugsdrehmoment auf die Kappe auszuüben, wodurch eine bessere Kompression der Dichtung gewährleistet wird.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Schwarze Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Orangefarbene Abdeckkappe.
- Orangefarbene Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Gelbe Abdeckkappe.
- Gelbe Abdeckkappe ohne grafisches Symbol.
- Der Ölmessstab kann in unterschiedlichen Längen und/oder auch mit MIN/MAX-Strichen geliefert werden.