SFW Belüftungsdeckel mit Doppelventil

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

  • Abdeckung (oberer Teil): RAL 2004 Orange, halbmatt, mit grafischen Symbol "Ventil".
  • Gewindeanschluss (unterer Teil): schwarz, matt.

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Überdruckventil

Thermoplast mit NBR Gummi O-Ring und rostfreier Edelstahlfeder.

Öffnet sich ab 350 mbar.

Unterdruckventil

Verschlussscheibe aus Thermoplast mit NBR-Gummi und Edelstahl-Feder.

Öffnet sich bei rund 0.03 bar.

Luftfilter

Filter aus thermisch gebundenem Polyester (TBP) mit geringem Druckverlust und hoher Staubrückhaltefähigkeit.

Erwartete Filtrationsklasse ISO 16890-1 ISO Klassifizierung grob 75 %, EN 779:2012 Klasse G4, mit Filterfeinheit 10 µ.

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Eigenschaften

Im Grenzzustand getestet erzeugen die SFW. Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil eine über dem Ölspiegel um Deformierungen des Behälters zu vermeiden und bieten auch andere Vorteile:

  • reduziert das Luftvolumen, welches in den Behälter nachströmt und hält Öl und Filter sauber
  • es verbessert den Saugpumpeneffekt unter Arbeitsbedingungen und reduziert die Kavitationserscheinung
  • verhindert, dass Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes
  • reduziert Schaumaufkommen in der Flüssigkeit.

Technische Daten

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

SFW - Belüftungsdeckel 
Arbeiten in einem Hydraulikkreislauf
SFW - Belüftungsdeckel 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Abdeckung schwarz.
  • Überdruckventil öffnet ab 0.100 oder 0.700 bar.
  • Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI -ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt