San - Antimicrobial
CQT.FM-CR Verriegelungen mit Schlüssel
mit Schlüssel, schnelle Montage, Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, verchromt, hochglanzpoliert, Schließriegel nicht verchromt.
Dichtungsring
Silikon direkt auf der Rückseite des Verriegelungskopfes angebracht.
Federscheibe und Schrauben
nichtrostender Edelstahl
Schlüssel
Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA).
Drehwinkel
90°.
IP Schutzart
Schutzart IP65, gemäß EN 60529
Standardausführungen
- CQT/A: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- CQT/T: Betätigung mit Dreikant-Steckschlüssel
Maximale Arbeitstemperatur
80°C.
Demontage-Werkzeug (separat zu bestellen)
Code 421550 ATTREZZO CQT.FM. in rostfreiem Edelstahl 1.4301
Eigenschaften
Verriegelungen CSL.FM werden in der Regel für eine schnelle Montage auf Türen mit Stahlplatten der Dicke 1mm bis 2mm verwendet.
Technische Daten
Mit dem edlen Aussehen ist der verchromte CQT.FM besonders geeignet für den Einsatz in Situationen, in denen häufige Reinigungszyklen aus hygienischen Gründen erforderlich sind.
Die verchromte Oberfläche ist beständig gegen Abnutzungen, Risse und Stöße.
Bei Laboruntersuchungen unter Raumtemperatur (23° C) erwies sich die Widerstandsfähigkeit der verchromten Oberfläche gegenüber Reinigungsmitteln, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlor-Lösungen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Schließriegel, Stahl, verzinkt.
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.
Montagehinweis
Zur Montage wird die Türe mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, bis die Flügel der elastischen Scheiben einrasten.
Die Verriegelung wird mit montiertem Hebel für eine schnellere Montage geliefert.
Wenn nötig, kann die Verriegelung mittels Demontage-Werkzeug von der Türinnenseite demontiert werden.