San - Antimicrobial
SQT. Winkel für Profilsysteme
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau ähnlich RAL7046, matt.
Standardausführungen
- SQT-A: mit zwei Langlöcher für M8 Schrauben.
- SQT-F: mit zwei Löcher für M8 Schrauben und zentrierten Führungsschienen.
- SQT-AF: einem Langloch und einem normalen Loch für M8 Schrauben und mit Zentrierstegen.
Im Falle der Baugruppe mit den Schrauben in den Schlitzen, empfehlen wir Schrauben Typ UNI 9327 zu verwenden.
Funktionen und Anwendungen
SQT.Verbindungswinkel werden zur einfachen Montage von Profilsystemen verwendet. Strukturen werden aus Aluminium-Profilen für Sicherheitsschutz von Maschinen und Anlagen hergestellt.
Die Form, die Abschnitte und das verwendete Material garantieren hohe mechanische Steifigkeit, Dimensionsstabilität und hohe Temperaturbeständigkeit.
Technische Daten
Für den richtigen Einsatz, müssen die zu den Winkeln aufgebrachten Spannungen erfüllt und die Bedingungen nachstehend angegeben werden.
| Artikelnummer | F [N] | F•L [Nm] |
| SQT.40-18 | < 600 | < 25 |
| SQT.40-25 | < 700 | < 30 |
| SQT.43-43 | < 750 | < 35 |
Zubehör auf Anfrage
Als Zubehör können Abdeckungen CO.SQT aus Kunststoff Polyester (PBT) grau, ähnlich RAL 7046, halbmatt bestellt werden (siehe Tabelle).